tehalit.WA Klawisze do łącznika 2-klawiszowego PC-ABS bezhalogenowy biały GW2B9010
Cena na zapytanie
Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Specyfikacja techniczna
Architektura
-
Element sterujący/obsługowyKlawisz podwójny
Elementy sterujące i wskaźniki
-
Liczba przycisków2
Materiały
-
KolorCzysta biel
-
Kod RAL9010
-
Wykończenie powierzchniMat
-
MateriałPC/ABS
-
ObróbkaStan surowy
Wymiary
-
Wysokość55 mm
-
Szerokość55 mm
-
Głębokość7 mm
-
Oś średnicy0
Pojemność
-
Liczba modułów1
Rodzaj połączenia
-
Typ złącza/wtykuBez
Łączność
-
Z systemem magistrali KNX radioNie
-
Rodzaj montażuMontaż zaciskowy, Mocowanie na zatrzask
Sprzęt
-
Przeziernik / kontrolkaNie
Akcesoria
-
Posiada pole opisoweNie
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP30
-
Odporność na uderzenie IKIK07
Identyfikacja
-
Konfiguracja elementówOsłona centralna
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa GW2B9010
tehalit.WA Klawisze do łącznika 2-klawiszowego PC-ABS bezhalogenowy biały
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-08-23
PDF42,74 kB
Więcej materiałów