The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
  • Nowości i wyda­rzenia
Konto
  • Hager Polska
  • Katalog
  • GV1209010

tehalit.WA Łącznik maskownic ABS bezhalogenowy 120mm biały GV1209010

EAN
4012740874885
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Cena
Cena na zapytanie

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Wybierz sprzedawcę

Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

tehalit.WA Łącznik maskownic ABS bezhalogenowy 120mm biały

GV1209010

  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
Pobierz kartę produktu

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Długość
    10 mm
  • Szero­kość pokrywy
    120 mm
Konfi­guracja
  • Typ urządzenia (wstępnie wycięta osłona dla kanału)
    Element dystan­sowy
  • Nakładka
    Nie
Akcesoria
  • Posiada pole opisowe
    Nie
Materiały
  • Materiał
    Akrylonitryl-bu­tadie­n-styren (ABS)
  • Kolor
    Czysta biel
  • Kod RAL
    9010
Bezpie­czeń­stwo
  • Odpor­ność na uderzenie IK
    IK07
Sprzęt
  • Z folią ochronną
    Nie

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Certyfikaty i dokumenty

PEP International 2022-08-10
PDF
218,04 kB

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie GV1209010 | Hager Polska

    Zdjęcie produktu GV1209010

  • Product datasheet

    Zdjęcie Hager Karta katalogowa GV1209010 | Hager Polska

    Hager Karta katalogowa GV1209010

    tehalit.WA Łącznik maskownic ABS bezhalogenowy 120mm biały

    PDF
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019 | Hager Polska

    EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-08-23

    PDF
    42,74 kB
Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku
  • Osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polska Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32