tehalit.WA Łącznik maskownic ABS bezhalogenowy czarny GV0809011
Cena
18,90 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Maskownica 4 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Długość10 mm
-
Szerokość pokrywy80 mm
Konfiguracja
-
Typ urządzenia (wstępnie wycięta osłona dla kanału)Element dystansowy
-
NakładkaNie
Akcesoria
-
Pole opisoweNie
Materiały
-
MateriałAkrylonitryl-butadien-styren (ABS)
-
KolorCzarny
-
Kod RAL9011
Bezpieczeństwo
-
Odporność na uderzenie IKIK07
Sprzęt
-
Z folią ochronnąNie
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa GV0809011
tehalit.WA Łącznik maskownic ABS bezhalogenowy czarny
PDF -
Katalog
Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych
Katalog pl-PL 2026-05-14
PDF161,20 MB
Więcej materiałów