The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • GTMBV34T1
    EAN
    4012002246979
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.

    tehalit.GB-EG Ramka 48x48 1-krotna do GTVR3/400 PC-ABS czarny GTMBV34T1

    Produkt niedostępny

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    tehalit.GB-EG Ramka 48x48 1-krotna do GTVR3/400 PC-ABS czarny

    GTMBV34T1

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Łącz­ność
    • Rodzaj montażu
      Uchwyt do prze­noszenia, Mocowanie na zatrzask
    Wymiary
    • Długość
      105 mm
    Sprzęt
    • Liczba otworów pojedyn­czych
      1
    • Liczba otworów podwój­nych
      0
    • Liczba otworów potrój­nych
      0
    • Liczba wejść CEE/Perilex
      0
    • Liczba otworów owal­nych
      0
    • Liczba wejść okrągłych
      0
    • Liczba wejść kwadrato­wych
      1
    Materiały
    • Kolor
      Czarny
    • Materiał
      PC/ABS
    • Kod RAL
      9005

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration GTMBV34T1
    PDF
    RoHS report GTMBV34T1
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie GTMBV34T1 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu GTMBV34T1

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa GTMBV34T1 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa GTMBV34T1

      tehalit.GB-EG Ramka 48x48 1-krotna do GTVR3/400 PC-ABS czarny

      PDF
    • Broszury techniczne

      Zdjęcie tehalit.gb-eg - informacje techniczne | Hager Polska

      tehalit.gb-eg - informacje techniczne

      PDF
      1011,31 kB
    • Podręcznik techniczny

      Zdjęcie Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Polska

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-05-15 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-05-15

      PDF
      208,02 kB
      Zdjęcie EC declaration of conformity VQ_VR_VE | Hager Polska

      EC declaration of conformity VQ_VR_VE

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2017-11-20

      PDF
      120,65 kB
      Zdjęcie EU-Declaration VANR T034A DE_EN 26072019 | Hager Polska

      EU-Declaration VANR T034A DE_EN 26072019

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-08-23

      PDF
      47,96 kB
      Zdjęcie EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019 | Hager Polska

      EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-08-23

      PDF
      48,47 kB
      Zdjęcie tehalit.VE-EE Pokrywy pełne i uchylne, akcesoria, tehalit.GB-EG Ramki, puszki montażowe, akcesoria; EMR…, GBM…, GBV…, RLV…, UDB…, UDK…, VDD…, VDE…, VDQ…, VDR…, VE…, VQ…, VR… | Hager Polska

      tehalit.VE-EE Pokrywy pełne i uchylne, akcesoria, tehalit.GB-EG Ramki, puszki montażowe, akcesoria; EMR…, GBM…, GBV…, RLV…, UDB…, UDK…, VDD…, VDE…, VDQ…, VDR…, VE…, VQ…, VR…

      PDF
      214,09 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32