The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
  • Nowości i wyda­rzenia
Konto
  • Hager Polska
  • Katalog
  • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych
  • tehalit.BR, tehalit.BKIS, tehalit.GBD(A)
  • tehalit.WA Ramki montażowe do systemu tehalit.BR,tehalit.BRN
  • GT451ALU
  • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych

tehalit.WA Ramka montażowa 1-krotna 45x45mm alu GT451ALU

EAN
4012740213950
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
52,80 zł
/ szt. *
52,80 zł
/ szt. *
Znajdź sprzedawcę

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodaj do listy
Dodaj do listy

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Wybierz sprzedawcę

Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

tehalit.WA Ramka montażowa 1-krotna 45x45mm alu

GT451ALU

  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
  • Więcej produktów
Pobierz kartę produktu

Specyfikacja techniczna

Konfi­guracja
  • Nakładka
    Tak
Akcesoria
  • Posiada pole opisowe
    Nie
Materiały
  • Materiał
    PC/ABS
  • Obróbka
    Lakie­ro­wany
  • Kolor
    Alumi­nium
  • Kod RAL
    9006
Sprzęt
  • Z folią ochronną
    Nie

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak
Zgodny z REACh – bez SVHC Tak
Bezhalogenowe Tak

Certyfikaty i dokumenty

Hager REACH declaration GT451ALU
PDF
Hager RoHS report GT451ALU
PDF

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie GT451ALU | Hager Polska

    Zdjęcie produktu GT451ALU

  • Product datasheet

    Zdjęcie Hager Dane katalogowe produktu GT451ALU | Hager Polska

    Hager Dane katalogowe produktu GT451ALU

    tehalit.WA Ramka montażowa 1-krotna 45x45mm alu

    PDF
  • Katalog

    Zdjęcie Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych | Hager Polska

    Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych

    Katalog pl-PL 2025-06-10

    PDF
    161,20 MB
  • Pliki DXF

    Zdjęcie Pliki DXF International 2023-01-12 | Hager Polska

    Pliki DXF International 2023-01-12

    DXF
    50,82 kB
  • Pliki STEP

    Zdjęcie Pliki STEP International 2023-01-12 | Hager Polska

    Pliki STEP International 2023-01-12

    STP
    2,56 MB
  • Rysunek techniczny produktu

    Zdjęcie Product drawing | Hager Polska

    Product drawing

    Rysunek techniczny produktu International 2023-01-12

    PDF
    32,24 kB
Więcej materiałów

Zobacz inne produkty z tej serii

    5
  • 1
    GT4529016 - tehalit.WA Ramka montażowa 2-krotna 45x45mm biały
    GT4529016
    tehalit.WA Ramka montażowa 2-krotna 45x45mm biały
    Cena
    63,00 zł
    / szt. *
    63,00 zł
    / szt. *
  • 2
    GT4519011 - tehalit.WA Ramka montażowa 1-krotna 45x45mm czarny
    GT4519011
    tehalit.WA Ramka montażowa 1-krotna 45x45mm czarny
    Cena
    42,00 zł
    / szt. *
    42,00 zł
    / szt. *
  • 3
    GT452ALU - tehalit.WA Ramka montażowa 2-krotna 45x45mm alu
    GT452ALU
    tehalit.WA Ramka montażowa 2-krotna 45x45mm alu
    Cena
    115,20 zł
    / szt. *
    115,20 zł
    / szt. *
  • 4
    GT4529011 - tehalit.WA Ramka montażowa 2-krotna 45x45mm czarny
    GT4529011
    tehalit.WA Ramka montażowa 2-krotna 45x45mm czarny
    Cena
    72,10 zł
    / szt. *
    72,10 zł
    / szt. *
  • 5
    GT4539016 - tehalit.WA Ramka montażowa 3-krotna 45x45mm biały
    GT4539016
    tehalit.WA Ramka montażowa 3-krotna 45x45mm biały
    Cena
    89,90 zł
    / szt. *
    89,90 zł
    / szt. *
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku
  • Osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polska Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32