The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
  • Nowości i wyda­rzenia
Konto
  • Hager Polska
  • Katalog
  • GT4519010

tehalit.WA Ramka montażowa 1-krotna 45x45mm biały GT4519010

EAN
4012740213899
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Cena
Cena na zapytanie

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Wybierz sprzedawcę

Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

Produkt niedostępny

tehalit.WA Ramka montażowa 1-krotna 45x45mm biały

GT4519010

  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
Pobierz kartę produktu

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Szero­kość pokrywy
    80 mm
  • Wyso­kość otwarcia
    45 mm
  • Szero­kość otworu
    45 mm
  • Liczba jednostek
    1
Konfi­guracja
  • Typ urządzenia (wstępnie wycięta osłona dla kanału)
    45 mm
  • Nakładka
    Tak
Akcesoria
  • Posiada pole opisowe
    Nie
Materiały
  • Materiał
    PC/ABS
  • Obróbka
    Stan surowy
  • Kolor
    Czysta biel
  • Kod RAL
    9010
Sprzęt
  • Z folią ochronną
    Nie

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak
Zgodny z REACh – bez SVHC Tak

Certyfikaty i dokumenty

PEP en-GB 2025-12-15
PDF
430,54 kB
Hager REACH declaration GT4519010
PDF
Hager RoHS report GT4519010
PDF

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie GT4519010 | Hager Polska

    Zdjęcie produktu GT4519010

  • Product datasheet

    Zdjęcie Hager Karta katalogowa GT4519010 | Hager Polska

    Hager Karta katalogowa GT4519010

    tehalit.WA Ramka montażowa 1-krotna 45x45mm biały

    PDF
  • Pliki DXF

    Zdjęcie Pliki DXF International 2023-01-12 | Hager Polska

    Pliki DXF International 2023-01-12

    DXF
    50,82 kB
  • Pliki STEP

    Zdjęcie Pliki STEP International 2023-01-12 | Hager Polska

    Pliki STEP International 2023-01-12

    STP
    2,56 MB
  • Rysunek techniczny produktu

    Zdjęcie Product drawing | Hager Polska

    Product drawing

    Rysunek techniczny produktu International 2023-01-12

    PDF
    32,24 kB
Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku
  • Osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polska Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32