tehalit.VE-EE Obudowa z 2*SCHUKO KDQ08/KDE04 pomarańczowy GBES22004

EAN
4012002246184
Liczba w opakowaniu
68 PCEs
Grupa rabatowa
UND
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100


Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    45 mm
  • Długość
    118 mm
  • Szero­kość produktu
    108 mm
Materiał
  • Kolor
    poma­rań­czowy
  • Materiał
    tworzywo
  • Grupa materia­łowa
    tworzywo
Podłączenie
  • Liczba wlotów prze­wodów
    2
  • Liczba odciążeń odkształ­cenia
    2
Wypo­sażenie
  • Liczba urządzeń do wbudowania
    2
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska RoHs
    zgodny
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie