The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych
    • tehalit.BR, tehalit.BKIS, tehalit.GBD(A)
    • tehalit.GBD(A) - system kanałów elek­tro­in­stalacyj­nych pod osprzęt 45 mm z PVC, alumi­nium
    • GBA501611ALU
    EAN
    4012740204781
    Liczba w opakowaniu
    8 Metry
    Grupa rabatowa
    TEH
    • tehalit.GBD(A) - system kanałów elek­tro­in­stalacyj­nych pod osprzęt 45 mm z PVC, alumi­nium

    tehalit.GBA Podstawa 50x161mm alu anodyzowany GBA501611ALU

    Cena
    566,40  zł
    / Metr *
    566,40  zł
    / Metr *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Dostępne również w

    Szerokość
    134 mm
    134 mm
    162 mm
    162 mm
    85 mm
    85 mm

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    tehalit.GBA Podstawa 50x161mm alu anodyzowany

    GBA501611ALU

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Niezbędne akcesoria

    Previous
    Previous
    GBA452ALU
    GBA452ALU
    tehalit.GBA Pokrywa frontowa alu anodyzowany
    130,40  zł/ Metr
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Akcesoria opcjonalne

    • Łącznik do kanału ścien­nego 1 dostępne produkty
    • Kąt wewnętrzny do kanału ścien­nego 1 dostępne produkty
    • Kąt zewnętrzny do kanału ścien­nego 1 dostępne produkty
    • Kąt płaski do kanału ścien­nego 1 dostępne produkty
    • Końcówka do kanału ścien­nego 1 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Łącznik do kanału ścien­nego
    • Kąt wewnętrzny do kanału ścien­nego
    • Kąt zewnętrzny do kanału ścien­nego
    • Kąt płaski do kanału ścien­nego
    • Końcówka do kanału ścien­nego
    • GBA50X9

      tehalit.GBA 50085/50131/50161 Łączniki podstawy

      24,60  zł  / Komplet*
    • GBD501614ALU

      tehalit.GBA Kąt wewnętrzny, 50x161mm, aluminiowy

      182,20  zł  / szt.*
    • GBD501613ALU

      tehalit.GBA Kąt zewnętrzny, 50x161mm, aluminiowy

      182,20  zł  / szt.*
    • GBD501615ALU

      tehalit.GBA Kąt płaski, 50x161mm, aluminiowy

      165,30  zł  / szt.*
    • GBD501616ALU

      tehalit.GBA Końcówka, 50x161mm, aluminiowa

      184,00  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Wyso­kość
      56 mm
    • Szero­kość
      162 mm
    • Długość
      2000 mm
    • Wewnętrzny prze­krój poprzeczny
      8000 - 8000 mm²
    Pokrywa, drzwi
    • Liczba możliwych do montażu pokryw
      3
    • Szero­kość osłony 1
      45 mm
    • Szero­kość osłony 2
      45 mm
    • Szero­kość osłony 3
      45 mm
    ‌Pojem­ność
    • Maks. liczba kabli (Ø11, wypeł­nienie 50%, z urządze­niami)
      30
    • Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypeł­nienie 50%, bez urządzeń)
      57
    Kompa­ty­bil­ność
    • Kompa­ty­bilny rodzaj gniazda
      47 x 45 mm
    Instalacja, montaż
    • Perfo­racja podstawy
      Nie
    Materiały
    • Materiał
      Alumi­nium
    • Wykoń­czenie
      Anodowane
    • Kolor
      Alumi­nium
    Bezpie­czeń­stwo
    • Odpor­ność na uderzenie IK
      IK07
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP40
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -5 - 90 °C
    Łącz­ność
    • Akcesoria łącze­niowe
      Łącznik podstawy jest osobnym elementem
    Sprzęt
    • Zacisk mocu­jący linkę w zestawie
      Nie
    • Liczba klamer do kabli na metr
      0
    • Z folią ochronną
      Tak

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Installation trunking - series BRA - BRAN - GBA (Aluminium) (English)
    PDF
    436,58 kB
    REACH declaration GBA501611ALU
    PDF
    RoHS report GBA501611ALU
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie GBA501611ALU | Hager Polska

      Zdjęcie produktu GBA501611ALU

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa GBA501611ALU | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa GBA501611ALU

      tehalit.GBA Podstawa 50x161mm alu anodyzowany

      PDF
    • Narzędzie

      Zdjęcie Cable Management Revit Plugin | Hager Polska

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Licencja na produkt

      Zdjęcie Product_Licence_NF004_1075_GBA | Hager Polska

      Product_Licence_NF004_1075_GBA

      Licencja na produkt International 2021-02-12

      PDF
      996,55 kB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07

      PDF
      300,51 kB
      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2017-01-13

      PDF
      24,92 kB
      Zdjęcie tehalit.GBA Kanały elektroinstalacyjne aluminium; GBA... | Hager Polska

      tehalit.GBA Kanały elektroinstalacyjne aluminium; GBA...

      PDF
      186,47 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      GBD5010039016 - tehalit.GBD Kąt zewnętrzny, 50x100mm, biały
      GBD5010039016
      tehalit.GBD Kąt zewnętrzny, 50x100mm, biały
      Cena
      33,10  zł
      / szt. *
      33,10  zł
      / szt. *
    • 2
      GBD5019049016 - tehalit.GBD 50190 Kąt wewnętrzny, biały
      GBD5019049016
      tehalit.GBD 50190 Kąt wewnętrzny, biały
      Cena
      44,90  zł
      / szt. *
      44,90  zł
      / szt. *
    • 3
      GBD5008539011 - tehalit.GBD (A) 50085 Kąt zewnętrzny czarny
      GBD5008539011
      tehalit.GBD (A) 50085 Kąt zewnętrzny czarny
      Cena
      49,70  zł
      / szt. *
      49,70  zł
      / szt. *
    • 4
      GBD501315ALU - tehalit.GBD(A) 50131 Kąt płaski alu
      GBD501315ALU
      tehalit.GBD(A) 50131 Kąt płaski alu
      Cena
      141,60  zł
      / szt. *
      141,60  zł
      / szt. *
    • 5
      GBD5019039016 - tehalit.GBD 50190 Kąt zewnętrzny, biały
      GBD5019039016
      tehalit.GBD 50190 Kąt zewnętrzny, biały
      Cena
      44,90  zł
      / szt. *
      44,90  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32