The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
  • Nowości i wyda­rzenia
Konto
  • Hager Polska
  • Katalog
  • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych
  • tehalit.of­fice
  • tehalit.of­fice - media­porty zasilające tele­sko­powe
  • G7343LAN
  • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych

tehalit.office Mediaport zasilający teleskopowy 3xgn 2P+Z alu lak G7343LAN

EAN
4012740909471
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
1100,00  zł
/ szt. *
1100,00  zł
/ szt. *
Znajdź sprzedawcę

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodaj do listy
Dodaj do listy

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Wybierz sprzedawcę

Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

tehalit.office Mediaport zasilający teleskopowy 3xgn 2P+Z alu lak

G7343LAN

  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
  • Więcej produktów
Pobierz kartę produktu

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Wyso­kość
    287 mm
  • Szero­kość
    100 mm
  • Długość
    300 mm
  • Śred­nica
    100 mm
  • Śred­nica otworu
    102 - 102 mm
Akcesoria
  • Wstępnie wypo­sażone
    Tak
Materiały
  • Materiał
    Alumi­nium, Poli­chlorek winylu (PVC), Tworzywo sztuczne
  • Kolor
    Alumi­nium
Bezpie­czeń­stwo
  • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
    IP20

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak

Certyfikaty i dokumenty

Hager REACH declaration G7343LAN
PDF
Hager RoHS report G7343LAN
PDF

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie G7343LAN | Hager Polska

    Zdjęcie produktu G7343LAN

  • Product datasheet

    Zdjęcie Hager Karta katalogowa G7343LAN | Hager Polska

    Hager Karta katalogowa G7343LAN

    tehalit.office Mediaport zasilający teleskopowy 3xgn 2P+Z alu lak

    PDF
  • Katalog

    Zdjęcie Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych | Hager Polska

    Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych

    Katalog pl-PL 2025-06-10

    PDF
    161,20 MB
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie EU-Declaration G70 T077A DE_EN 16082019 | Hager Polska

    EU-Declaration G70 T077A DE_EN 16082019

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB, de-DE 2020-01-01

    PDF
    47,87 kB
Więcej materiałów

Zobacz inne produkty z tej serii

    1
  • 1
    G7345LAN - tehalit.office Mediaport zasilający teleskopowy 3xgn 2P+Z + 2xRJ45 Kat.6 alu lak
    G7345LAN
    tehalit.office Mediaport zasilający teleskopowy 3xgn 2P+Z + 2xRJ45 Kat.6 alu lak
    Cena
    1400,00  zł
    / szt. *
    1400,00  zł
    / szt. *
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku
  • Osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polska Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32