The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
  • Nowości i wyda­rzenia
Konto
  • Hager Polska
  • Katalog
  • G33749010

tehalit.WA Maskownica gniazda CEE w BR/BRN/DA PC/ABS bezhalogenowy biały G33749010

EAN
4012740909549
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Cena
Cena na zapytanie

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Wybierz sprzedawcę

Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

tehalit.WA Maskownica gniazda CEE w BR/BRN/DA PC/ABS bezhalogenowy biały

G33749010

  • Akcesoria
  • Specyfikacja techniczna
  • Dokumentacja
Pobierz kartę produktu

Uzupełnij swój system

Akcesoria opcjonalne

  • Puszka przy­łącze­niowa do kanałów elek­tro­in­stalacyj­nych 2 dostępne produkty

Uzupełnij swój system

  • Puszka przy­łącze­niowa do kanałów elek­tro­in­stalacyj­nych
  • G2744

    tehalit.WA Puszka instalacyjna CEE

    223,60 zł  / szt.*
  • G2745

    tehalit.WA Puszka instalacyjna CEE montaż krawędziowy

    223,60 zł  / szt.*

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Długość
    97 mm
  • Szero­kość pokrywy
    80 mm
  • Wyso­kość otwarcia
    52 mm
  • Szero­kość otworu
    61 mm
  • Liczba jednostek
    1
Konfi­guracja
  • Typ urządzenia (wstępnie wycięta osłona dla kanału)
    Wbudowana skrzynka CEE
  • Nakładka
    Tak
Akcesoria
  • Posiada pole opisowe
    Nie
Materiały
  • Materiał
    Akrylonitryl-bu­tadie­n-styren (ABS), Poli­węglan (PC)
  • Obróbka
    Stan surowy
  • Kolor
    Czysta biel
  • Kod RAL
    9010
Bezpie­czeń­stwo
  • Odpor­ność na uderzenie IK
    IK07
Sprzęt
  • Z folią ochronną
    Tak

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie G33749010 | Hager Polska

    Zdjęcie produktu G33749010

  • Product datasheet

    Zdjęcie Hager Karta katalogowa G33749010 | Hager Polska

    Hager Karta katalogowa G33749010

    tehalit.WA Maskownica gniazda CEE w BR/BRN/DA PC/ABS bezhalogenowy biały

    PDF
  • Dane techniczne — Instrukcja obsługi

    Zdjęcie Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2017-05-15 | Hager Polska

    Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2017-05-15

    PDF
    2,52 MB
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019 | Hager Polska

    EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-08-23

    PDF
    42,74 kB
Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku
  • Osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polska Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32