Drążki przesuwne univ. do zamków 500mm • FZ980 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
Konto
  • Katalog
  • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice
  • Rozdziel­nice do 1600 A
  • Akcesoria rozdzielnic do 1600 A
  • FZ980

univers Drążki przesuwne do zamków 500mm

FZ980

  • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice

univers Drążki przesuwne do zamków 500mm FZ980

EAN
3250612764822
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
293,00 zł
/ szt. *
293,00 zł
/ szt. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodaj do listy
Dodaj do listy

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
  • Więcej produktów
Pobierz kartę produktu

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak
Zgodność z REACH Tak

Certyfikaty i dokumenty

REACH declaration FZ980 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration FZ980 (english)
PDF
103,59 kB

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie FZ980 | Hager Polska

    Zdjęcie produktu FZ980

  • Instrukcja montażu

    Zdjęcie MA uni. - f. FZ980, FZ981, FZ982, FZ983, FZ984, FZ985, FZ986, FZ987, FZ988, FZ989 | Hager Polska

    MA uni. - f. FZ980, FZ981, FZ982, FZ983, FZ984, FZ985, FZ986, FZ987, FZ988, FZ989

    Instrukcja montażu International 2015-05-28

    PDF
    582,17 kB
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-03-14 | Hager Polska

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-03-14

    PDF
    684,89 kB
    Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-03-14 | Hager Polska

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-03-14

    PDF
    717,48 kB
    Zdjęcie Declaration | Hager Polska

    Declaration

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-05-12

    PDF
    332,34 kB
    Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

    Deklaracja zgodności UE

    FWB Obudowy i rozdzielnice IP44, II klasa ochronności, FW / FW Media Rozdzielnice IP30, II klasa ochronności; FWB…, FWU…, FZ…, KM…, KN…, U8…, UM…, UN…, US…, UT…, UW…, UV…, UZ…, VZ…, ZZ…

    PDF
    427,48 kB
Więcej materiałów

Zobacz inne produkty z tej serii

    5
  • 1
    FZ352 - Osłona wyprowadzenia przewodów 2-polowa RAL7035
    FZ352
    Osłona wyprowadzenia przewodów 2-polowa RAL7035
    Cena
    528,00 zł
    / szt. *
    528,00 zł
    / szt. *
  • 2
    FZ353 - Osłona wyprowadzenia przewodów 3-polowa RAL7035
    FZ353
    Osłona wyprowadzenia przewodów 3-polowa RAL7035
    Cena
    525,00 zł
    / szt. *
    525,00 zł
    / szt. *
  • 3
    FZ441N - Osłona wyprowadzenia przewodów 1-polowa
    FZ441N
    Osłona wyprowadzenia przewodów 1-polowa
    Cena
    546,00 zł
    / szt. *
    546,00 zł
    / szt. *
  • 4
    FZ442N - Osłona wyprowadzenia przewodów 2-polowa
    FZ442N
    Osłona wyprowadzenia przewodów 2-polowa
    Cena
    578,00 zł
    / szt. *
    578,00 zł
    / szt. *
  • 5
    FZ443N - Osłona wyprowadzenia przewodów 3-polowa
    FZ443N
    Osłona wyprowadzenia przewodów 3-polowa
    Cena
    578,00 zł
    / szt. *
    578,00 zł
    / szt. *
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku i osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polo Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32