univers Cokół W200mm G400mm IIkl 1350mm FZ935SD
EAN
3250612757725
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
1940,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Elementy do okablowania, wejścia kabli i mocowania kabli 1 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość200 mm
-
Szerokość1350 mm
-
Głębokość400 mm
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochronnościKlasa izolacji II
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP54
Instalacja, montaż
-
Nadaje się do użytku na zewnątrzNie
Materiały
-
KolorJasnoszary
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa FZ935SD
univers Cokół W200mm G400mm IIkl 1350mm
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-03-14
PDF684,89 kB
Więcej materiałów