The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • FZ934D
    EAN
    3250612794096
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.

    univers Cokół W200mm G400mm FZ934D

    Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

    Produkty zamienne

    FZ904D

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    univers Cokół W200mm G400mm

    FZ934D

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Wyso­kość
      200 mm
    • Szero­kość
      1100 mm
    • Głębo­kość
      400 mm
    • Szero­kość wbudowania
      1100 mm
    Sprzęt
    • Liczba sekcji w poziomie
      4
    • Podstawa obudowy
      Element pośredni cokołu
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochron­ności
      Klasa izolacji I
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP54
    Instalacja, montaż
    • Nadaje się do użytku na zewnątrz
      Nie
    Materiały
    • Kolor
      Jasnoszary
    • Materiał
      Stal

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FZ934D
    PDF
    RoHS report FZ934D
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie FZ934D | Hager Polska

      Zdjęcie produktu FZ934D

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa FZ934D | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa FZ934D

      univers Cokół W200mm G400mm

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-01 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-06 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      univers N System rozdziału energii niskiego napięcia do 1600 A; FB..., FG…, FL…, FP…, FR…, FS…, FZ..., HK..., U9..., UC..., UD..., UE..., U-F..., UG..., UK..., UM..., U-M..., UN..., US..., UZ..., ZB...

      PDF
      565,26 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32