The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice
    • Rozdziel­nice do 1600 A
    • Akcesoria rozdzielnic do 1600 A
    • FZ922D
    EAN
    3250612794379
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    ROZ
    • Akcesoria rozdzielnic do 1600 A

    univers Cokół W100mm G600mm FZ922D

    Cena
    1175,00  zł
    / szt. *
    1175,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    univers Cokół W100mm G600mm

    FZ922D

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Elementy do okablo­wania, wejścia kabli i mocowania kabli 1 dostępne produkty

    Produkty powiązane

    • Przejdź do kategorii 2 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Elementy do okablo­wania, wejścia kabli i mocowania kabli
    • FZ802N

      univers Szyna wsporcza dla odciążenia kabli 2-polowa do cokołu IP54

      144,60 zł  / szt.*

    Przejdź do kategorii

    • FG22KD

      univers Obudowa stojąca IP54 kl.I 600x1900x600mm RAL7035 drzwi transparentne

      13568,00  zł  / szt.*
    • FG22XD

      univers Obudowa stojąca IP54 kl.I 600x1900x600mm RAL7035

      11101,00  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Wyso­kość
      100 mm
    • Szero­kość
      600 mm
    • Głębo­kość
      600 mm
    Sprzęt
    • Podstawa obudowy
      Element pośredni cokołu
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochron­ności
      Klasa izolacji I
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP54
    Instalacja, montaż
    • Nadaje się do użytku na zewnątrz
      Nie
    Materiały
    • Kolor
      Jasnoszary
    • Materiał
      Stal

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FZ922D
    PDF
    RoHS report FZ922D
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie FZ922D | Hager Polska

      Zdjęcie produktu FZ922D

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa FZ922D | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa FZ922D

      univers Cokół W100mm G600mm

      PDF
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      FZ164N - univers Drzwi transparentne IP44 1100x1050mm
      FZ164N
      univers Drzwi transparentne IP44 1100x1050mm
      Cena
      3524,60  zł
      / Komplet *
      3524,60  zł
      / Komplet *
    • 2
      FZ106N - univers Drzwi transparentne IP44 800x550mm
      FZ106N
      univers Drzwi transparentne IP44 800x550mm
      Cena
      1455,00  zł
      / szt. *
      1455,00  zł
      / szt. *
    • 3
      FZ104N - univers Drzwi transparentne IP44 650x550mm
      FZ104N
      univers Drzwi transparentne IP44 650x550mm
      Cena
      1230,40  zł
      / szt. *
      1230,40  zł
      / szt. *
    • 4
      FZ102N - univers Drzwi transparentne IP44 1100x550mm
      FZ102N
      univers Drzwi transparentne IP44 1100x550mm
      Cena
      1652,60  zł
      / szt. *
      1652,60  zł
      / szt. *
    • 5
      FZ829 - univers Uchwyt do montażu na ścianie, dla FR/FS
      FZ829
      univers Uchwyt do montażu na ścianie, dla FR/FS
      Cena
      52,00 zł
      / szt. *
      52,00 zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32