EAN
3250612794034
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
958,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Funkcje
  • Nadaje się do porząd­ko­wania kabli
    Tak
Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    400 mm
  • Wyso­kość produktu
    100 mm
  • Szero­kość produktu
    1100 mm
  • Szero­kość
    1100 mm
Materiał
  • Kolor
    szary
  • Kolor
    jasnoszary
  • Kolor RAL
    RAL 7035
  • Materiał
    stal
Instalacja / Montaż
  • Przy­sto­so­wany do użytku na zewnątrz
    Nie
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP54
  • Klasa ochron­ności
    klasa ochron­ności I
  • Zgodny z REACH
    Nie
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie