univers N Cokół W100S600G400 kl.II FZ902SD
Cena
1 033,00 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość100 mm
-
Szerokość600 mm
-
Głębokość400 mm
Sprzęt
-
Podstawa obudowyElement pośredni cokołu
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochronnościKlasa izolacji II
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP54
Instalacja, montaż
-
Nadaje się do użytku na zewnątrzNie
Materiały
-
KolorJasnoszary
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa FZ902SD
univers Cokół W100mm G400mm IIkl 600mm
PDF
Więcej materiałów