Pokrywa IP41 górna z otworami 1350x600 FZ885XF

EAN
7611919290821
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
Cena
843,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Głębo­kość montażu
    600 mm
  • Głębo­kość produktu
    573 mm
  • Wyso­kość produktu
    1.25 mm
  • Szero­kość produktu
    1350 mm
  • Szero­kość
    1350 mm
Materiał
  • Kolor
    ocyn­ko­wany
  • Kolor
    wygląd: cynk
  • Materiał
    blacha stalowa ocyn­ko­wana
  • Powierzchnia
    mat
  • Powierzchnia
    ocyn­ko­wany
Instalacja / Montaż
  • Przy­sto­so­wany do użytku na zewnątrz
    Nie
  • Z wejściem kablowym
    Tak
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    nie dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Nie
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie