Pozioma poprzeczka montażowa do obudowy IP54 szer. 1350mm FZ815Q
EAN
3250612765812
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
343,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość93 mm
-
Szerokość1250 mm
-
Głębokość34 mm
-
Długość1250 mm
Materiały
-
MateriałStal
-
ObróbkaOcynkowany metodą Sendzimira
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej