Pozioma poprzeczka montażowa do obudowy IP54 szer. 1050mm FZ814Q

EAN
3250612765805
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
287,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Wyso­kość
    93 mm
  • Szero­kość
    1000 mm
  • Głębo­kość
    34 mm
  • Długość
    1000 mm
Materiały
  • Materiał
    Stal
  • Obróbka
    Ocyn­ko­wany metodą Sendzimira

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Certyfikaty i dokumenty

*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie