Pozioma poprzeczka montażowa do obudowy IP54 szer. 600mm FZ812Q

EAN
3250612765782
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
233,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Montaż
    przy­kręcany
Funkcje
  • Z wpro­wadze­niem prze­wodu
    Nie
Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    34 mm
  • Głębo­kość wewnętrzna
    0.01 mm
  • Wyso­kość produktu
    93 mm
  • Długość
    500 mm
  • Szero­kość produktu
    500 mm
Materiał
  • Materiał
    stal
  • Powierzchnia
    ocyn­ko­wany
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Nie
Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie