univers Osłona chroniąca przed dotykiem 2-polowa FZ712N

EAN
3250612768882
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
910,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Wyso­kość
    1900 mm
  • Szero­kość
    500 mm
  • Głębo­kość
    110 mm
Materiały
  • Kolor
    Czysta biel
  • Kod RAL
    9010
Bezpie­czeń­stwo
  • Klasa ochron­ności IP
    IP00

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodny z dyrektywą ROHS Tak
Zgodny z REACH Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie