EAN
3250616004481
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
Cena
497,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Montaż
    montaż natyn­kowy
Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    400 mm
  • Wyso­kość produktu
    200 mm
  • Szero­kość produktu
    550 mm
  • Szero­kość
    550 mm
Materiał
  • Kolor
    czarny
  • Kolor
    czarny
  • Kolor RAL
    RAL 9005
  • Powierzchnia
    malowane prosz­kowo
Instalacja / Montaż
  • Przy­sto­so­wany do użytku na zewnątrz
    Nie
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP55
  • Zgodny z REACH
    Nie
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie