EAN
3250616004450
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
514,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    400 mm
  • Wyso­kość produktu
    100 mm
  • Szero­kość produktu
    1300 mm
  • Szero­kość
    1300 mm
Materiał
  • Kolor
    czarny
  • Powierzchnia
    malowane prosz­kowo
Instalacja / Montaż
  • Przy­sto­so­wany do użytku na zewnątrz
    Nie
Norma
  • Dopusz­czenia / atesty
    EN 61439-1/-2
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Nie
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie