univers Cokół 1300x200x275, dla FR/FS FZ645A
EAN
3250616004399
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
Cena
589,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Elementy do okablowania, wejścia kabli i mocowania kabli 1 dostępne produkty
-
Elementy łączeniowe 2 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość200 mm
-
Szerokość1300 mm
-
Głębokość275 mm
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochronności IPIP55
Instalacja, montaż
-
Nadaje się do użytku na zewnątrzNie
Materiały
-
KolorCzarny "Jet black"
-
ObróbkaMalowany proszkowo
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej