Zestaw maskujący dla FW536F FZ624FP
EAN
3250614300493
Liczba w opakowaniu
1 Komplet
Cena na zapytanie
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Produkt niestety nie jest już dostępny. W celu uzyskania informacji o alternatywnym rozwiązaniu prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią.
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Szerokość27 mm
-
Głębokość5 mm
Materiały
-
Kod RAL9010
-
MateriałTworzywo sztuczne
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Dane katalogowe produktu FZ624FP
Zestaw maskujący dla FW536F
PDF
Więcej materiałów