univers Cokół 200x300x205mm FZ621N
EAN
3250612778539
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
1442,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Elementy łączeniowe 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość200 mm
-
Szerokość300 mm
-
Głębokość205 mm
Sprzęt
-
Liczba sekcji w poziomie1
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP40
Materiały
-
KolorCzysta biel
-
MateriałStal
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2009-11-26
PDF1,22 MB
Więcej materiałów