univers Cokół 200x300x160mm FZ621EN
Cena na zapytanie
Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Elementy łączeniowe 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość200 mm
-
Szerokość300 mm
-
Głębokość160 mm
Sprzęt
-
Liczba sekcji w poziomie1
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP40
Instalacja, montaż
-
Nadaje się do użytku na zewnątrzNie
Materiały
-
KolorCzysta biel
-
MateriałStal
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa FZ621EN
univers Cokół 200x300x160mm
PDF -
Instrukcja montażu
Montageanleitung Sockelleisten
Instrukcja montażu International 2009-11-26
PDF1,22 MB
Więcej materiałów