univers Rama maskująca IPxx, dla rozdzielnic FP, FT 1400x1300mm FZ55B
EAN
3250612778003
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
2832,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 3 dostępne produkty
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość1452 mm
-
Szerokość1352 mm
-
Głębokość13 mm
Sprzęt
-
Liczba sekcji w poziomie5
Materiały
-
KolorCzysta biel
-
Kod RAL9010
-
MateriałStal
Łączność
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP00
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Dane katalogowe produktu FZ55B
univers Rama maskująca IPxx, dla rozdzielnic FP, FT 1400x1300mm
PDF -
Instrukcja montażu
MA uni. - f. Blendrahmen m. Putzausgleichsstücken - 1 bis 5 feldig. Höhen: 500 bis 1400mm
Instrukcja montażu International 2025-01-28
PDF4,45 MB
Więcej materiałów