univers Rama maskująca IPxx, dla rozdzielnic FP, FT 1400x1050mm FZ54B
EAN
3250612777990
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
2073,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość1452 mm
-
Szerokość1102 mm
-
Głębokość13 mm
Sprzęt
-
Liczba sekcji w poziomie4
Materiały
-
KolorCzysta biel
-
Kod RAL9010
-
MateriałStal
Łączność
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochronności IPIP00
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2011-11-11
PDF4,45 MB
Więcej materiałów