Element mocujący uchwyt osłony przewodów FZ44HU
EAN
3250612770052
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
162,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 29 dostępne produkty
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość15 mm
-
Szerokość30 mm
-
Głębokość105 mm
Materiały
-
KolorCzysta biel
-
Kod RAL9010
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Dane katalogowe produktu FZ44HU
Element mocujący uchwyt osłony przewodów
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration of conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-03-16
PDF963,86 kB
Więcej materiałów