Zestaw maskujący dla FW312F FZ312FP
EAN
3250614300424
Liczba w opakowaniu
1 Komplet
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
173,00zł
/ Komplet
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Szerokość27 mm
-
Głębokość5 mm
Materiały
-
KolorCzysta biel
-
Kod RAL9010
-
MateriałTworzywo sztuczne