fw media Rama maskująca z drzwiami do rozdzielnic p/t dla FW41U FZ141F
EAN
3250612766512
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
837,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Dodatkowe akcesoria 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość703 mm
-
Szerokość353 mm
-
Głębokość13 mm
Pokrywa, drzwi
-
Drzwi/pokrywa są przezroczysteNie
-
Typ drzwiDrzwi skrzydłowe
Materiały
-
Kod RAL9010
-
KolorCzysta biel
-
MateriałStal
-
ObróbkaMalowany proszkowo
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP30
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2021-12-08
PDF11,44 MB -
Podręcznik techniczny
Podręcznik techniczny en-GB 2023-04-11
PDF5,83 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Więcej materiałów