The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • FZ072F
    EAN
    3250612763979
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    ROZ

    fw media Rama maskująca do FW72U FZ072F

    Cena
    625,00  zł
    / szt. *
    625,00  zł
    / szt. *
    Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    fw media Rama maskująca do FW72U

    FZ072F

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Kieszeń na dokumenty 1 dostępne produkty
    • Dodat­kowe akcesoria 1 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Kieszeń na dokumenty
    • Dodat­kowe akcesoria
    • FZ794

      univers Kieszeń na dokumentację H310xW230mm

      31,30  zł  / szt.*
    • FZ279

      Zestaw do zabudowy obudowy FW Media na głębokości >12mm

      116,40  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Wyso­kość
      1153 mm
    • Szero­kość
      603 mm
    • Głębo­kość
      13 mm
    Sprzęt
    • Liczba rzędów
      7
    • Liczba sekcji w poziomie
      2
    Materiały
    • Kolor
      Czysta biel
    • Kod RAL
      9010
    • Materiał
      Stal
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP00

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration FZ072F
    PDF
    RoHS report FZ072F
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie FZ072F | Hager Polska

      Zdjęcie produktu FZ072F

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa FZ072F | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa FZ072F

      fw media Rama maskująca do FW72U

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22

      PDF
      532,42 kB
      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      FWB Obudowy i rozdzielnice IP44, II klasa ochronności, FW / FW Media Rozdzielnice IP30, II klasa ochronności; FWB…, FWU…, FZ…, KM…, KN…, U8…, UM…, UN…, US…, UT…, UW…, UV…, UZ…, VZ…, ZZ…

      PDF
      427,48 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32