The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • FZ021W
    EAN
    3250612778812
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.

    univers Drzwi prawe do obudowy IP54 1100x300mm FZ021W

    Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    univers Drzwi prawe do obudowy IP54 1100x300mm

    FZ021W

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Zamek do drzwi 4 dostępne produkty
    • Kieszeń na dokumenty 3 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Zamek do drzwi
    • Kieszeń na dokumenty
    • FZ453N

      univers Zamek cylindryczny nr455 do obudowy IP44

      115,80  zł  / szt.*
    • FZ452N

      univers Zamek cylindryczny nr405 do obudowy IP44

      121,40  zł  / szt.*
    • FZ597N

      univers Zamek cylindryczny nr 1242E do obudowy IP44

      162,90  zł  / szt.*
    • FZ518N

      Zamek z rączką dla wkładów cylindrycznych nr455E

      401,10  zł  / szt.*
    • FZ794

      univers Kieszeń na dokumentację H310xW230mm

      31,30  zł  / szt.*
    • FZ757A4

      Kieszeń na dokumenty samoprzylepna A4

      133,80  zł  / szt.*
    • FZ818

      univers Kieszeń na dokumentację A4 samoprzylepna

      188,80  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Wyso­kość
      1069 mm
    • Szero­kość
      269 mm
    • Głębo­kość
      12 mm
    Pokrywa, drzwi
    • Drzwi/po­krywa są prze­zro­czyste
      Nie
    • Liczba drzwi obudowy
      1
    • Typ drzwi
      Drzwi częściowe
    • Typ uchwytu
      Dźwignia obro­towa
    • Liczba zamków
      1
    Materiały
    • Kod RAL
      9010
    • Kolor
      Czysta biel
    • Kolor produktu
      Czysta biel
    • Materiał
      Stal
    • Wykoń­czenie
      Malowany prosz­kowo
    Archi­tek­tura
    • Położenie drzwi szafki
      Prawy
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP54
    • Typ bloko­wania
      Dźwignia obro­towa 3-punk­towa
    Sprzęt
    • Liczba sekcji w poziomie
      1
    • Liczba rzędów
      7
    • Liczba kluczy
      1

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FZ021W
    PDF
    RoHS report FZ021W
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie FZ021W | Hager Polska

      Zdjęcie produktu FZ021W

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa FZ021W | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa FZ021W

      univers Drzwi prawe do obudowy IP54 1100x300mm

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu International 2013-11-25 | Hager Polska

      Instrukcja montażu International 2013-11-25

      PDF
      2,01 MB
      Zdjęcie MA uni. - f. FZ980, FZ981, FZ982, FZ983, FZ984, FZ985, FZ986, FZ987, FZ988, FZ989 | Hager Polska

      MA uni. - f. FZ980, FZ981, FZ982, FZ983, FZ984, FZ985, FZ986, FZ987, FZ988, FZ989

      Instrukcja montażu International 2015-05-28

      PDF
      582,17 kB
    Więcej materiałów

    Część zamienna

    Zobacz więcej
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32