univers Drzwi prawe do obudowy IP54 950x550mm FZ014W
EAN
3250612778805
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
796,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Zamek do drzwi 10 dostępne produkty -
Kieszeń na dokumenty 6 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 4 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość919 mm
-
Szerokość519 mm
-
Głębokość12 mm
Pokrywa, drzwi
-
Drzwi/pokrywa są przezroczysteTak
-
Liczba drzwi obudowy1
-
Typ drzwiDrzwi częściowe
-
Typ uchwytuDźwignia obrotowa
-
Liczba zamków1
Materiały
-
Kod RAL9010
-
KolorCzysta biel
-
MateriałStal
-
ObróbkaMalowany proszkowo
Architektura
-
Położenie drzwi szafkiPrawy
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP54
-
Typ blokowaniaDźwignia obrotowa 3-punktowa
Sprzęt
-
Liczba sekcji w poziomie2
-
Liczba rzędów6
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa FZ014W
univers Drzwi prawe do obudowy IP54 950x550mm
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2013-11-25
PDF2,01 MB
MA uni. - f. FZ980, FZ981, FZ982, FZ983, FZ984, FZ985, FZ986, FZ987, FZ988, FZ989
Instrukcja montażu International 2015-05-28
PDF582,17 kB
Więcej materiałów