univers Drzwi FW lewe pełne RAL9010 dla obudowy wys.800xszer.800mm FZ011F
EAN
3250612763610
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
477,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość769 mm
-
Szerokość248 mm
-
Głębokość12 mm
Pokrywa, drzwi
-
Drzwi/pokrywa są przezroczysteTak
-
Liczba drzwi obudowy1
-
Typ drzwiDrzwi częściowe
-
Liczba zamków0
Materiały
-
Kod RAL9010
-
KolorCzysta biel
-
MateriałStal
-
ObróbkaMalowany proszkowo
Architektura
-
Położenie drzwi szafkiLewy
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP30
-
Typ blokowaniaBez zamka
Sprzęt
-
Liczba sekcji w poziomie1
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2010-08-03
PDF228,12 kB
Więcej materiałów