The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • FW624FD
    EAN
    3250614300196
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    ROZ

    fw2 Rama maskująca z drzwiami do obudów p/t dla FW624FT FW624FD

    Cena
    1 175,00  zł
    / szt. *
    1 175,00  zł
    / szt. *
    Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    fw2 Rama maskująca z drzwiami do obudów p/t dla FW624FT

    FW624FD

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Elementy do okablo­wania, wejścia kabli i mocowania kabli 1 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Elementy do okablo­wania, wejścia kabli i mocowania kabli
    • FZ24H

      fw2 Wspornik pod zaciski KMxxx/odciążenie przewodów, 24M do rozdzielnic FWx24

      102,30  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Wyso­kość
      1142 mm
    • Szero­kość
      622 mm
    • Głębo­kość
      13 mm
    Pokrywa, drzwi
    • Drzwi/po­krywa są prze­zro­czyste
      Nie
    • Liczba drzwi obudowy
      1
    • Typ drzwi
      Drzwi skrzydłowe
    Materiały
    • Kod RAL
      9010
    • Kolor
      Czysta biel
    • Kolor produktu
      Czysta biel
    • Materiał
      Stal
    • Wykoń­czenie
      Malowany prosz­kowo
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP30

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FW624FD
    PDF
    RoHS report FW624FD
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie FW624FD | Hager Polska

      Zdjęcie produktu FW624FD

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa FW624FD | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa FW624FD

      fw2 Rama maskująca z drzwiami do obudów p/t dla FW624FT

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu International 2026-10-08 | Hager Polska

      Instrukcja montażu International 2026-10-08

      PDF
      5,35 MB
      Zdjęcie Mounting instruction for door latch FZ598 | Hager Polska

      Mounting instruction for door latch FZ598

      90SL / univers FW / FW2

      PDF
      756,29 kB
    • Podręcznik techniczny

      Zdjęcie Technical manual for FW2 enclosures | Hager Polska

      Technical manual for FW2 enclosures

      Surface, flush boards and accessories (EN)

      PDF
      2,04 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-08-30 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-08-30

      PDF
      179,29 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-09-17 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-09-17

      PDF
      430,70 kB
      Zdjęcie fw2 Rozdzielnice natynkowe, I klasa ochronności; FW…FD, FW…FT, FW…WT | Hager Polska

      fw2 Rozdzielnice natynkowe, I klasa ochronności; FW…FD, FW…FT, FW…WT

      PDF
      122,64 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32