fw2 Rama maskująca z drzwiami do obudów p/t dla FW524FT FW524FD
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Elementy do okablowania, wejścia kabli i mocowania kabli 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Wysokość992 mm
-
Szerokość622 mm
-
Głębokość13 mm
-
Drzwi/pokrywa są przezroczysteNie
-
Liczba drzwi obudowy1
-
Typ drzwiDrzwi skrzydłowe
-
Kod RAL9010
-
KolorCzysta biel
-
Kolor produktuCzysta biel
-
MateriałStal
-
WykończenieMalowany proszkowo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP30
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa FW524FD
fw2 Rama maskująca z drzwiami do obudów p/t dla FW524FT
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2026-10-08
PDF5,35 MB
Mounting instruction for door latch FZ598
90SL / univers FW / FW2
PDF756,29 kB -
Podręcznik techniczny
Technical manual for FW2 enclosures
Surface, flush boards and accessories (EN)
PDF2,04 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-08-30
PDF179,29 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-09-17
PDF430,70 kB
fw2 Rozdzielnice natynkowe, I klasa ochronności; FW…FD, FW…FT, FW…WT
PDF122,64 kB