fw2 Rozdzielnica natynkowa z zaciskami PE/N 3R/72M (3x24) I kl. IP30 FW324WT
EAN
3250614300950
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
1740,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Zamek do drzwi 1 dostępne produkty
-
Elementy do okablowania, wejścia kabli i mocowania kabli 1 dostępne produkty
-
Szyna DIN 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Rodzaj połączenia
-
Liczba wejść kablowych2
Instalacja, montaż
-
Nadaje się do użytku na zewnątrzNie
-
Sposób montażuMontaż powierzchniowy
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy125 A
Sprzęt
-
Liczba rzędów3
-
Liczba sekcji w poziomie2
-
Z zamkiemNie
-
Posiada blok zacisków neutralnychNie
-
Posiada blok zacisków uziemiającychTak
-
Posiada płytę montażowąNie
Pojemność
-
Liczba modułów72
Wymiary
-
Wysokość641 mm
-
Szerokość571 mm
-
Głębokość150 mm
-
Liczba jednostek szerokości24
Pokrywa, drzwi
-
Liczba drzwi obudowy1
-
Drzwi/pokrywa są przezroczysteNie
Materiały
-
MateriałStal
-
Kod RAL9010
-
KolorCzysta biel
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochronnościKlasa izolacji I
-
Odporność na uderzenie IKIK08
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP30
-
Typ blokowaniaBlokada na klucz, Bez zamka
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2023-07-05
PDF756,29 kBInstrukcja montażu International 2024-07-17
PDF4,83 MB -
Podręcznik techniczny
Podręcznik techniczny en-GB 2024-10-10
PDF1,80 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności 2024-08-30
PDF179,29 kBfw2 Rozdzielnice natynkowe, I klasa ochronności; FW…FD, FW…FT, FW…WT
PDF122,64 kB
Więcej materiałów