AP Ramy szachtowe, ściany boczne lewa+prawa wys. 1400mm FR90A
EAN
3250612680139
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
556,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Górny pokrywa/dach panelu 6 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 6 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość1400 mm
-
Szerokość160 mm
-
Głębokość157 mm
Materiały
-
KolorJasnoszary
-
MateriałStal
-
ObróbkaLakierowany
Instrukcje
-
Zastosowanie jako ściana bocznaTak
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Dane katalogowe produktu FR90A
AP Ramy szachtowe, ściany boczne lewa+prawa wys. 1400mm
PDF
Więcej materiałów