AP Ramy szachtowe, ściany boczne lewa+prawa wys. 1850mm FR120A
Cena
764,00 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Górny pokrywa/dach panelu 6 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 6 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość1850 mm
-
Szerokość160 mm
-
Głębokość157 mm
Materiały
-
KolorCzysta biel
-
MateriałStal
-
WykończenieLakierowany
Instrukcje
-
Zastosowanie jako ściana tylnaNie
-
Zastosowanie jako ściana bocznaTak
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa FR120A
AP Ramy szachtowe, ściany boczne lewa+prawa wys. 1850mm
PDF
Więcej materiałów