orion+ Cokół H150 do metalowej obudowy L800 P300 FL962A
EAN
3250610673324
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
1089,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Pusta obudowa 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość150 mm
-
Szerokość800 mm
-
Głębokość300 mm
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochronnościKlasa izolacji I
Instalacja, montaż
-
Nadaje się do użytku na zewnątrzNie
Materiały
-
KolorJasnoszary
-
MateriałStal
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej