orion+ Cokół H150 do metalowej obudowy L600 P300 FL960A
EAN
3250610673300
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
918,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość150 mm
-
Szerokość600 mm
-
Głębokość300 mm
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochronnościKlasa izolacji I
Instalacja, montaż
-
Nadaje się do użytku na zewnątrzNie
Materiały
-
KolorJasnoszary
-
MateriałStal
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej