EAN
3250619176666
Liczba w opakowaniu
5 PCEs
Grupa rabatowa
ROZ
103,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    32 mm
  • Wyso­kość produktu
    22 mm
  • Szero­kość produktu
    40 mm
Materiał
  • Materiał
    stal
Wypo­sażenie
  • haspa­dlock
    Nie
  • with­toggle
    Tak
Norma
  • Dopusz­czenia / atesty
    CE
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    nie dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie