FK Zamek wkładka trójkątna 9mm do uchwytu dźwigniowego FL74Z
EAN
3250619176642
Liczba w opakowaniu
5 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
103,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Długość80 mm
Bezpieczeństwo
-
Typ blokowania3-stronne 8 mm, Blokada na klucz
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności 2024-09-17
PDF399,41 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności 2024-09-17
PDF394,42 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-09-26
PDF360,17 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-09-26
PDF348,14 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności International 2024-02-15
PDF393,09 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności International 2024-02-15
PDF380,56 kB
Więcej materiałów