orion+ Kanał grzebieniowy + pokrywa wym.40x60 mm FL71Z
EAN
4012740673341
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
371,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość60 mm
-
Szerokość40 mm
-
Głębokość2000 mm
-
Długość2000 mm
Materiały
-
KolorKamienny szary
-
Kod RAL7030
Funkcje
-
Jest samogasnącyTak
Konfiguracja
-
Ścianka bocznaRowkowana
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej