orion+ system C Maskownica izolacyjna 500x150mm PANEL-struct. FL710E
EAN
3250610673232
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
133,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Łączność
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe
Materiały
-
MateriałAkrylonitryl-butadien-styren (ABS)
-
ObróbkaStan surowy
Wymiary
-
Wysokość150 mm
-
Szerokość500 mm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2019-10-31
PDF707,52 kB
Więcej materiałów