orion+ Drzwi wewnętrzne metalowe, 600x600mm FL553A

EAN
3250610672006
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
642,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    20 mm
  • Wyso­kość produktu
    550 mm
  • Szero­kość produktu
    550 mm
Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni
  • Rodzaj zamka
    podwójne zamknięcie 3mm
  • Prze­zro­czysta pokrywa/drzwi
    Nie
Materiał
  • Kolor
    RAL 7035
  • Kolor
    jasnoszary
  • Kolor RAL
    RAL 7035
  • Materiał
    stal
  • Powierzchnia
    malowane prosz­kowo
Wypo­sażenie
  • Liczba kluczy
    2
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    nie dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Nie
Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie