orion+ Drzwie wewnętrzne metalowe, 400x650mm FL551A
Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość600 mm
-
Szerokość350 mm
-
Głębokość20 mm
Pokrywa, drzwi
-
Liczba drzwi obudowy1
-
Typ drzwiDrzwi wewnętrzne
Materiały
-
Kod RAL7035
-
KolorJasnoszary
-
Kolor produktuJasnoszary
-
MateriałStal
-
WykończenieGalwanizowany
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochronnościKlasa izolacji I
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP30
-
Typ blokowaniaPodwójna blokada 3 mm
Sprzęt
-
Liczba kluczy2
Łączność
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa FL551A
orion+ Drzwie wewnętrzne metalowe, 400x650mm
PDF
Więcej materiałów