orion+ Drzwie wewnętrzne metalowe, 400x600mm FL550A
EAN
3250610671979
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
593,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 4 dostępne produkty
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość550 mm
-
Szerokość350 mm
-
Głębokość20 mm
Pokrywa, drzwi
-
Drzwi/pokrywa są przezroczysteNie
-
Liczba drzwi obudowy1
-
Typ drzwiDrzwi wewnętrzne
Materiały
-
Kod RAL7035
-
KolorJasnoszary
-
MateriałStal
-
ObróbkaOcynkowany
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP65
-
Typ blokowaniaPodwójna blokada 3 mm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa FL550A
orion+ Drzwie wewnętrzne metalowe, 400x600mm
PDF
Więcej materiałów